Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0102370
8 Varianti

Ventosa BF80P Poliuretano 30/50, G3/8" femmina

Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0102370
  • 0102371
  • 0103307
  • 0103309
  • 0106985
  • 0107326
  • 0107327
  • 0107476

Caratteristiche

  • Adatta per superfici curve
  • Nella versione bicolore il labbro ed il soffietto hanno differenti durezze. Questo rende la ventosa allo stesso tempo robusta e flessibile
  • Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano
  • Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta