Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0110290
6 Varianti

Ventosa BF110P Poliuretano 30/60, inserto filettato G3/8" maschio con filtro a rete

Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0110286
  • 0110287
  • 0110288
  • 0110289
  • 0110290
  • 0110291

Caratteristiche

  • Adatta per superfici curve
  • Nella versione bicolore il labbro ed il soffietto hanno differenti durezze. Questo rende la ventosa allo stesso tempo robusta e flessibile
  • Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano
  • Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta