Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Calotta B110 Silicone FCM - 1
Codice articolo: 0200246
3 Varianti

Calotta B110 Silicone FCM

The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. Most of the cups are transparent with no addition of pigments.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Calotta B110 Silicone FCM
    0200246
  • Suction cup B110 Silicone FCM, 3/8" NPSF female, with mesh filter
    0200550
  • Ventosa B110 Silicone FCM, G1/2" femmina con filtro a rete
    0200551

Caratteristiche

  • Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
  • Consentono di compensare differenze di altezza. Utilizzando ventose a soffietto in un sistema di presa è possibile manipolare oggetti che presentano superfici corrugate o irregolari
  • Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili
  • Poco adatte a manipolare oggetti con forza di sollevamento parallela alla superficie

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta