Codice articolo: 0200407
4 Varianti
Suction cup B30-2 Silicone FCM
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0200407
- 9909609
- 9909610
- 9909658
Caratteristiche
- Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
- Consentono di compensare differenze di altezza. Utilizzando ventose a soffietto in un sistema di presa è possibile manipolare oggetti che presentano superfici corrugate o irregolari
- Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili
- Poco adatte a manipolare oggetti con forza di sollevamento parallela alla superficie
Alimenti e bevande
Imballaggio
- Contatto diretto con prodotti alimentari
Generale
Materiale
Silicone (SIL)
Characteristics
Conforme standard FDA EU
Modello ventosa
B
Volume
10 cm³
Peso min.
7 g
Raccordo
Opzioni attacco
Nessuno
Dimensioni di attacco
Nessuno
Tipo di attacco
Nessuno
Tipo di attacco
Senza attacco
Dimensione
Altezza
26.2 mm
Diametro esterno, posizione contratta
38.4 mm
Diametro esterno, min.
34.6 mm
Prestazione - forze di sollevamento
B30-2
20 -kPa
12 N
9,4 N
60 -kPa
22 N
16,6 N
90 -kPa
27 N
22,2 N
Materiale
Nome
Silicone (SIL FDA) 50° Shore
Colore
Transparent
Temperatura
-40 - 200 °C
Durezza
50 °Shore A
Resistenza del materiale
Alcool
Acidi concentrati
Etanolo
n/a
Idrolisi
Metanolo
n/a
Olii
Ossidazione
Petrolio
Resistenza all’usura