Codice articolo: 0200409
4 Varianti
Calotta B50 Silicone FCM
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. Most of the cups are transparent with no addition of pigments.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0200409
- 9909614
- 9909664
- 9909709
Caratteristiche
- Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
- Consentono di compensare differenze di altezza. Utilizzando ventose a soffietto in un sistema di presa è possibile manipolare oggetti che presentano superfici corrugate o irregolari
- Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili
- Poco adatte a manipolare oggetti con forza di sollevamento parallela alla superficie