Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Calotta B8 HNBR - 1
Codice articolo: 0200894
8 Varianti

Calotta B8 HNBR

Several short bellows cups in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes. The bellows also provide a slight lifting moveme...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Calotta B8 HNBR
    0200894
  • Calotta B8 Cloroprene
    3150287
  • Calotta B8 Silicone
    3150287S
  • Calotta B8 Silicone antistatico
    3150287SC
  • Ventosa B8 Cloroprene, M5 maschio
    3250083
  • Ventosa B8 Silicone, M5 maschio
    3250083S
  • Ventosa B8 Silicone antistatico, M5 maschio
    3250083SC
  • Ventosa B8 HNBR, M5 maschio
    9912094

Caratteristiche

  • Creano spostamenti verso l'alto per la separarazione di particolari sottili
  • Poco adatte a manipolare oggetti con forza di sollevamento parallela alla superficie
  • Consentono di compensare differenze di altezza
  • Le ventose in silicone antistatico e EPDM semiantistatico sono state studiate per la manipolazione di oggetti sensibili alle cariche elettrostatiche

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta