Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Ventosa B15XP Poliuretano 30/60, M5 maschio - 1
Codice articolo: 0204991
4 Varianti

Ventosa B15XP Poliuretano 30/60, M5 maschio

Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Ventosa B15XP Poliuretano 30/60, M5 maschio
    0204991
  • Ventosa B15XP Poliuretano 60, M5 maschio
    0205171
  • Calotta B15XP Poliuretano 60
    0205172
  • Calotta B15XP Poliuretano 30/60
    0204992

Caratteristiche

  • Adatta a minime compensazioni di livello con buon stabilità.
  • Eccellente presa su superfici corrugate, porose o superfici non a tenuta come cartone, parti plastiche con trama e materiali compositi (superfice grezza). Nella ventosa bicolore il soffietto e il labbro di tenuta sono di differenti durezze, che rendono la ventosa forte e stabile per accelerazioni e velocità, allo stesso tempo, morbido e flessibile.
  • Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuratano
  • Le ventose DURAFLEX® sono antialone.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta