Codice articolo: 0205161
12 Varianti
Ventosa B75XP Poliuretano 30/60 , inserto filettato G1/4" maschio
Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0205208
- 0205212
- 0205213
- 0205214
- 0205156
- 0205010
- 0205161
- 0205162
- 0205883
- 0205209
- 0205157
- 0205868
Caratteristiche
- Adatta a minime compensazioni di livello con buon stabilità.
- Eccellente presa su superfici corrugate, porose o superfici non a tenuta come cartone, parti plastiche con trama e materiali compositi (superfice grezza). Nella ventosa bicolore il soffietto e il labbro di tenuta sono di differenti durezze, che rendono la ventosa forte e stabile per accelerazioni e velocità, allo stesso tempo, morbido e flessibile.
- Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuratano
- Le ventose DURAFLEX® sono antialone.