Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Ventosa B25XP Poliuretano 60, 1/8" NPT maschio,  con filtro a rete - 1
Codice articolo: 0205188
12 Varianti

Ventosa B25XP Poliuretano 60, 1/8" NPT maschio, con filtro a rete

Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Ventosa B25XP Poliuretano 60, 1/8" NPT maschio,  con filtro a rete
    0205188
  • Ventosa B25XP Poliuretano 60, 5xM5 femmina
    0205189
  • Ventosa B25XP Poliuretano 60, G1/8" maschio/M5 femmina,  con filtro a rete
    0205190
  • Ventosa B25XP Poliuretano 30/60, G1/8" maschio/M5 femmina,  con filtro a rete
    0205097
  • Ventosa B25XP Poliuretano 30/60, 1/8" NPT maschio,  con filtro a rete
    0205095
  • Ventosa B25XP Poliuretano 30/60, 5xM5 femmina
    0205096
  • Ventosa B25XP Poliuretano 30/60, M5 femmina
    0204997
  • Ventosa B25XP Poliuretano 30/60, G1/8" maschio,  con filtro a rete
    0205050
  • Ventosa B25XP Poliuretano 60, G1/8" maschio,  con filtro a rete
    0205187
  • Ventosa B25XP Poliuretano 60, M5 femmina
    0205184
  • Calotta B25XP Poliuretano 30/60
    0204998
  • Calotta B25XP Poliuretano 60
    0205185

Caratteristiche

  • Adatta a minime compensazioni di livello con buon stabilità.
  • Eccellente presa su superfici corrugate, porose o superfici non a tenuta come cartone, parti plastiche con trama e materiali compositi (superfice grezza). Nella ventosa bicolore il soffietto e il labbro di tenuta sono di differenti durezze, che rendono la ventosa forte e stabile per accelerazioni e velocità, allo stesso tempo, morbido e flessibile.
  • Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuratano
  • Le ventose DURAFLEX® sono antialone.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta