Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Ventosa B52XP Poliuretano 60, G1/4"  maschio,  con filtro a rete - 1
Codice articolo: 0205203
16 Varianti

Ventosa B52XP Poliuretano 60, G1/4" maschio, con filtro a rete

Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Ventosa B52XP Poliuretano 60, G1/4"  maschio,  con filtro a rete
    0205203
  • Ventosa B52XP Poliuretano 60, 1/4" NPT maschio,  con filtro a rete
    0205204
  • Ventosa B52XP Poliuretano 60, G3/8"  maschio,  con filtro a rete
    0205205
  • Ventosa B52XP Poliuretano 60, 5x1/8" NPSF femmina
    0205207
  • Ventosa B52XP Poliuretano 30/60, 1/8" NPSF femmina,  con filtro a rete
    0205110
  • Ventosa B52XP Poliuretano 30/60, G1/8"  maschio,  con filtro a rete
    0205129
  • Ventosa B52XP Poliuretano 30/60, 1/4" NPT maschio,  con filtro a rete
    0205131
  • Ventosa B52XP Poliuretano 30/60, G3/8"  maschio,  con filtro a rete
    0205132
  • Ventosa B52XP Poliuretano 30/60, 3/8" NPT maschio,  con filtro a rete
    0205133
  • Ventosa B52XP Poliuretano 30/60, 5x1/8" NPSF femmina
    0205134
  • Ventosa B52XP Poliuretano 60, 3/8" NPT maschio,  con filtro a rete
    0205206
  • Calotta B52XP Poliuretano 30/60
    0205007
  • Calotta B52XP Poliuretano 60
    0205200
  • Ventosa B52XP Poliuretano 60, 1/8" NPSF femmina,  con filtro a rete
    0205199
  • Ventosa B52XP Poliuretano 60, G1/8"  maschio,  con filtro a rete
    0205202
  • Ventosa B52XP Poliuretano 30/60, G1/4"  maschio,  con filtro a rete
    0205130

Caratteristiche

  • Adatta a minime compensazioni di livello con buon stabilità.
  • Eccellente presa su superfici corrugate, porose o superfici non a tenuta come cartone, parti plastiche con trama e materiali compositi (superfice grezza). Nella ventosa bicolore il soffietto e il labbro di tenuta sono di differenti durezze, che rendono la ventosa forte e stabile per accelerazioni e velocità, allo stesso tempo, morbido e flessibile.
  • Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuratano
  • Le ventose DURAFLEX® sono antialone.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta