Codice articolo: 0205207
16 Varianti
Ventosa B52XP Poliuretano 60, 5x1/8" NPSF femmina
Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0205203
- 0205204
- 0205205
- 0205207
- 0205110
- 0205129
- 0205131
- 0205132
- 0205133
- 0205134
- 0205206
- 0205007
- 0205200
- 0205199
- 0205202
- 0205130
Caratteristiche
- Adatta a minime compensazioni di livello con buon stabilità.
- Eccellente presa su superfici corrugate, porose o superfici non a tenuta come cartone, parti plastiche con trama e materiali compositi (superfice grezza). Nella ventosa bicolore il soffietto e il labbro di tenuta sono di differenti durezze, che rendono la ventosa forte e stabile per accelerazioni e velocità, allo stesso tempo, morbido e flessibile.
- Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuratano
- Le ventose DURAFLEX® sono antialone.