Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0205208
12 Varianti

Ventosa B75XP Poliuretano 60 , inserto filettato G1/8" maschio

Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0205208
  • 0205212
  • 0205213
  • 0205214
  • 0205156
  • 0205010
  • 0205161
  • 0205162
  • 0205883
  • 0205209
  • 0205157
  • 0205868

Caratteristiche

  • Adatta a minime compensazioni di livello con buon stabilità.
  • Eccellente presa su superfici corrugate, porose o superfici non a tenuta come cartone, parti plastiche con trama e materiali compositi (superfice grezza). Nella ventosa bicolore il soffietto e il labbro di tenuta sono di differenti durezze, che rendono la ventosa forte e stabile per accelerazioni e velocità, allo stesso tempo, morbido e flessibile.
  • Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuratano
  • Le ventose DURAFLEX® sono antialone.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta