Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0206694
9 Varianti

Suction cup BFF80TP Polyurethane 55/60/30 G1/4" female with mesh filter

Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0206689
  • 0206690
  • 0206691
  • 0206692
  • 0206693
  • 0206694
  • 0207262
  • 0207263
  • 0209101

Caratteristiche

  • Le ventose ad elevato attrito sono state sviluppate per la manipolazione di superfici unte, come la lamiera nei processi di stampaggio
  • Il design speciale della ventosa garantisce in controtendenza una maggiore tenuta con labbro usurato
  • Migliore soluzione per lamiere unte con tracce d'olio > 0.1g/m2
  • Le ventose sviluppano una forza perpendicolare maggiore di 2-4 volte rispetto alle ventose tradizionali
  • La "BFF" è adatta per superfici irregolari/curve o dove è necessaria una compensazione di livello, come ad esempio nel prelievo da caricatori
  • I rinforzi interni danno maggior stabilità durante gli spostamenti verticali o di taglio
  • Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano. Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)