Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60. 3/8" NPT female with mesh filter - 1
Codice articolo: 0206881
9 Varianti

Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60. 3/8" NPT female with mesh filter

The BFF-P design is suitable for oily surfaces, uneven/curved surfaces or if level compensation is needed, for example in de-stacking applications. The flat inn...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60. 3/8" NPT female with mesh filter
    0206881
  • Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G3/8" female with mesh filter
    0207211
  • Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G3/8" female plastic thread
    0207212
  • Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G3/8" male, 1/8" NPSF female, with mesh filter
    0207213
  • Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 T-slot with mesh filter
    0207214
  • Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G1/4" female with mesh filter
    0207215
  • Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 M10x1,5 male with mesh filter
    0207216
  • Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G3/8" female with mesh filter, 17 mm thread
    0207217
  • Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G1/4" male with mesh filter
    0209103

Caratteristiche

  • Le ventose ad elevato attrito sono state sviluppate per la manipolazione di superfici unte, come la lamiera nei processi di stampaggio
  • Il design speciale della ventosa garantisce in controtendenza una maggiore tenuta con labbro usurato
  • Migliore soluzione per lamiere unte con tracce d'olio > 0.1g/m2
  • Le ventose sviluppano una forza perpendicolare maggiore di 2-4 volte rispetto alle ventose tradizionali
  • La "BFF" è adatta per superfici irregolari/curve o dove è necessaria una compensazione di livello, come ad esempio nel prelievo da caricatori
  • I rinforzi interni danno maggior stabilità durante gli spostamenti verticali o di taglio
  • Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano. Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta