Codice articolo: 0206933
8 Varianti
Suction cup BFF60P Polyurethane 55/60, T-slot, with mesh filter
The BFF-P design is suitable for oily surfaces, uneven/curved surfaces or if level compensation is needed, for example in de-stacking applications. The flat inn...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0118994
- 0118995
- 0121428
- 0122279
- 0124742
- 0200699
- 0206933
- 0206941
Caratteristiche
- Le ventose ad elevato attrito sono state sviluppate per la manipolazione di superfici unte, come la lamiera nei processi di stampaggio
- Il design speciale della ventosa garantisce in controtendenza una maggiore tenuta con labbro usurato
- Migliore soluzione per lamiere unte con tracce d'olio > 0.1g/m2
- Le ventose sviluppano una forza perpendicolare maggiore di 2-4 volte rispetto alle ventose tradizionali
- La "BFF" è adatta per superfici irregolari/curve o dove è necessaria una compensazione di livello, come ad esempio nel prelievo da caricatori
- I rinforzi interni danno maggior stabilità durante gli spostamenti verticali o di taglio
- Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano. Le ventose DURAFLEX® sono antialone