Codice articolo: 0209103
9 Varianti
Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G1/4" male with mesh filter
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0206881
- 0207211
- 0207212
- 0207213
- 0207214
- 0207215
- 0207216
- 0207217
- 0209103
Caratteristiche
- Le ventose ad elevato attrito sono state sviluppate per la manipolazione di superfici unte, come la lamiera nei processi di stampaggio
- Il design speciale della ventosa garantisce in controtendenza una maggiore tenuta con labbro usurato
- Migliore soluzione per lamiere unte con tracce d'olio > 0.1g/m2
- Le ventose sviluppano una forza perpendicolare maggiore di 2-4 volte rispetto alle ventose tradizionali
- La "BFF" è adatta per superfici irregolari/curve o dove è necessaria una compensazione di livello, come ad esempio nel prelievo da caricatori
- I rinforzi interni danno maggior stabilità durante gli spostamenti verticali o di taglio
- Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano. Le ventose DURAFLEX® sono antialone