Codice articolo: 0209190
9 Varianti
Suction cup BFFT50P Polyurethane 60/60/30 G3/8" female with mesh filter, 17 mm thread
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0206519
- 0206521
- 0206522
- 0206523
- 0206524
- 0206791
- 0207698
- 0209190
- 0207666
Caratteristiche
- Speciali ventose ad elevato attrito progettate per lamiere oleose e sottili (0,6-0,8 mm) , come ad esempio parti esterne di automobili in una pressa nel processo di formatura.
- Materiale durevole, la normale usura della ventosa non influirà sulle prestazioni nel lungo termine.
- la raffinata trama di attrito interna offre grip aggiuntivo, le ventose possono sopportare elevate forze di taglio, in genere 3-5 volte le ventose convenzionali.
- La scelta migliore se è presente olio in quantità> 0,1 g / m2, ma è anche una ottima scelta per lamiere a secco.
- Il design "BFFT" è adatto per superfici piane o irregolari / curve sottili e se è necessaria la compensazione del livello, ad esempio in applicazioni di de-impilamento.
- Il supporto piatto interno, con doppia durezza, conferisce stabilità e buona presa durante il movimento in qualsiasi orientamento.
- Le ventose in DURAFLEX® sono realizzate con un materiale speciale che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano. Il materiale non lascia segni sugli oggetti manipolati e ha una fantastica memoria elastica, anche dopo centinaia di migliaia di cicli.