Codice articolo: 0222769
10 Varianti
Suction cup BFFT60P-2 Polyurethane 60/60/30, 3/8" NPT female, with mesh filter
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0222769
- 0222770
- 0222771
- 0222772
- 0222773
- 0222774
- 0222775
- 0222776
- 0222777
- 0230284
Caratteristiche
- La BFFT60P-2 è una versione migliorata con un soffietto leggermente più stabile che offre prestazioni migliori rispetto ai valori BAF (Break Away Force, forza di primo distacco), migliore capacità di affrontare forze di taglio e applicazioni ad alta velocità.
- Speciali ventose ad elevato attrito progettate per lamiere oleose e sottili (0,6-0,8 mm) , come ad esempio parti esterne di automobili in una pressa nel processo di formatura.
- La raffinata trama di attrito interna offre grip aggiuntivo, le ventose possono sopportare elevate forze di taglio, in genere 3-5 volte le ventose convenzionali.
- Il design "BFFT" è adatto per superfici piane o irregolari / curve sottili e se è necessaria la compensazione del livello, ad esempio in applicazioni di de-impilamento.
- Il supporto piatto interno, con doppia durezza, conferisce stabilità e buona presa durante il movimento in qualsiasi orientamento.
- Le ventose in DURAFLEX® sono realizzate con un materiale speciale che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano. Il materiale non lascia segni sugli oggetti manipolati e ha una fantastica memoria elastica, anche dopo centinaia di migliaia di cicli.