Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0241406
2 Varianti

Ventosa in poliuretano B200P 30/60 con femmina G 1/2”

Le ventose in poliuretano B200P 30/60 di Piab con attacchi femmina G 1/2” offrono una presa stabile e sicura.Combinati in un unico dispositivo di sollevamento,...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0241408
  • 0241406

Caratteristiche

  • Movimentazione affidabile di oggetti difficili, ad es. con superfici irregolari e porose come legno o cartone ecc., in particolare con le ventose bicolore in cui i soffietti più rigidi forniscono stabilità mentre i labbri morbidi e flessibili garantiscono la copertura completa di tali superfici (solo sulla versione da 30/60 Shore).
  • Superfici incontaminate grazie alle caratteristiche prive di segni del materiale DURAFLEX® con i labbri da 60 Shore, ovvero una sola superficie colorata, su superfici lisce come vetro o materiali rivestiti (solo sulla versione da 60/60 Shore).
  • Movimenti possibili in tutte le direzioni grazie alla forte presa del materiale DURAFLEX®.
  • Processi stabili con la piastra in alluminio integrata che fornisce rigidità per evitare forze di flessione a carico degli attacchi.
  • Consentono la movimentazione di parti con altezze diverse grazie alle capacità di compensazione in altezza se più ventose sono combinate in un unico gripper.
  • Tempi di fermo ridotti grazie all’elevata resistenza all’usura e alla memoria elastica di lunga durata del materiale DURAFLEX®.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta