Codice articolo: 9912097
10 Varianti
Ventosa B5 EPDM semiantistatico, M5 maschio
Several short bellows cups in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes. The bellows also provide a slight lifting moveme...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0129949
- 0200893
- 3150286
- 3150286S
- 3150286SC
- 3250082
- 3250082S
- 3250082SC
- 9912093
- 9912097
Caratteristiche
- Creano spostamenti verso l'alto per la separarazione di particolari sottili
- Poco adatte a manipolare oggetti con forza di sollevamento parallela alla superficie
- Consentono di compensare differenze di altezza
- Le ventose in silicone antistatico e EPDM semiantistatico sono state studiate per la manipolazione di oggetti sensibili alle cariche elettrostatiche