Codice articolo: S.B90
Suction cup B90
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Consentono di compensare differenze di altezza. Utilizzando ventose a soffietto in un sistema di presa è possibile manipolare oggetti che presentano superfici corrugate o irregolari.
- Poco adatte a manipolare oggetti con forza di sollevamento parallela alla superficie.
- Creano spostamenti verso l'alto per la separarazione di particolari sottili.
Logistica e stoccaggio
Imballaggio
Generale
Materiale
HNBR , Nitrile-PVC (NPV) , Silicone (SIL)
Modello ventosa
B
Dimensione
Outer diameter, min. | mm
3.54 in
Materiale
Nome
Silicone (SIL FDA) 50° Shore
Colore
Transparent
Temperatura
-40 - 200 °C
Durezza
50 °Shore A
Materiale
Nome
HNBR 75° Shore A
Colore
BlueGrey
Temperatura
-30 - 140 °C
Durezza
75 °Shore A
Materiale
Nome
Nitrile-PVC (NPV)
Colore
Black
Temperatura
0 - 90 °C
Durezza
50 °Shore A
Materiale
Nome
Silicone, SIL 50° Shore A
Colore
Red
Temperatura
-40 - 200 °C
Durezza
50 °Shore A
Resistenza del materiale
Alcool
Acidi concentrati
Etanolo
n/a
Idrolisi
Metanolo
n/a
Olii
Ossidazione
Petrolio
Resistenza all’usura
Resistenza del materiale
Alcool
Acidi concentrati
Etanolo
n/a
Idrolisi
Metanolo
n/a
Olii
Ossidazione
Petrolio
Resistenza all’usura
Resistenza del materiale
Alcool
Acidi concentrati
Etanolo
n/a
Idrolisi
Metanolo
n/a
Olii
Ossidazione
Petrolio
Resistenza all’usura
Resistenza del materiale
Alcool
Acidi concentrati
Etanolo
n/a
Idrolisi
Metanolo
n/a
Olii
Ossidazione
Petrolio
Resistenza all’usura
Certificati
PDF