Codice articolo: S.B90FCM
Suction cup B90 FCM
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
- Consentono di compensare differenze di altezza. Utilizzando ventose a soffietto in un sistema di presa è possibile manipolare oggetti che presentano superfici corrugate o irregolari
- Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili
- Poco adatte a manipolare oggetti con forza di sollevamento parallela alla superficie
Alimenti e bevande
Imballaggio
- Contatto diretto con prodotti alimentari
Generale
Materiale
Silicone (SIL)
Characteristics
Conforme standard FDA EU
Modello ventosa
B
Dimensione
Outer diameter, min. | mm
3.54 in
Materiale
Nome
Silicone (SIL FDA) 50° Shore
Colore
Transparent
Temperatura
-40 - 200 °C
Durezza
50 °Shore A
Resistenza del materiale
Alcool
Acidi concentrati
Etanolo
n/a
Idrolisi
Metanolo
n/a
Olii
Ossidazione
Petrolio
Resistenza all’usura
Certificati
PDF
PDF