Codice articolo: S.BMF
Suction cup B Mark free
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Automotive
- Assemblaggio e installazione vetri
Vetro
Lamiera
Generale
Materiale
TPE
Modello ventosa
B
Dimensione
Outer diameter, min. | mm
15;20;30;40;50
Materiale
Nome
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Colore
WhiteTransparent
Temperatura
-20 - 80 °C
Durezza
81 °Shore A
Resistenza del materiale
Alcool
Acidi concentrati
Etanolo
n/a
Idrolisi
Metanolo
n/a
Olii
Ossidazione
Petrolio
Resistenza all’usura
Certificati
PDF
PDF