Codice articolo: S.BXP
BXP
BXP (BX_P o B_XP) è una gamma di ventose modulari, progettate per consentire una manipolazione sicura dei materiali porosi e garantire compensazione in altezza....
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Ventose, soffietti, raccordi e accessori completamente modulari. Selezionare ‘B-numero-XP’ per 1,5 soffietti (standard) e ‘BX-numero-P’ per 2,5 soffietti.
- I labbri a tenuta hanno durezze differenti per un adattamento ottimale.
- Prestazioni ottimali su superfici e materiali irregolari e porosi come il cartone.
- La ventosa è realizzata in DURAFLEX®, un materiale che abbina l'elasticità della gomma all'elevata resistenza all'usura del poliuretano.
- DURAFLEX® è anti alone, il che garantisce che tutti gli oggetti sollevati rimangano intatti.
Automotive
Alimenti e bevande
Logistica e stoccaggio
- Scatole e contenitori
- Smistamento e singolarizzazione/movimentazione pacchi
Imballaggio
- Scatole e contenitori
- Alimentazione e smistamento coperchi
- Formatura confezioni/cartoni, apertura e chiusura scatole/cartoni
Plastica
Generale
Materiale
Poliuretano (PU)
Modello ventosa
B-XP , BX-P
Dimensione
Outer diameter, min. | mm
10,15,20,25,35,45,52,65,75,90,110
Materiale
Nome
Polyurethane (PU60)
Colore
GreenTransparent
Temperatura
10 - 50 °C
Durezza
60 °Shore A
Materiale
Nome
Polyurethane (PU30)
Colore
Yellow
Temperatura
10 - 50 °C
Durezza
30 °Shore A
Resistenza del materiale
Alcool
n/a
Acidi concentrati
Etanolo
Idrolisi
Metanolo
Olii
Ossidazione
Petrolio
Resistenza all’usura
Resistenza del materiale
Alcool
n/a
Acidi concentrati
Etanolo
Idrolisi
Metanolo
Olii
Ossidazione
Petrolio
Resistenza all’usura
Certificati
PDF