Codice articolo: S.BXP ESD
BXP ESD
BXP ESD (BX_P o B_XP) offre la modularità e la durata delle ventose BXP, ma è realizzato con materiali che dissipano l'elettricità statica. Ciò impedisce l’accu...
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Valutato da un istituto di test indipendente in conformità allo standard di settore IEC 61340-2-3:2016.
- Intervallo di resistenza superficiale dal punto a terra da 10^6 a 10^9 Ω (Ohm) per garantire la sicurezza e l’integrità di batterie, celle a combustibile e componenti elettronici durante la movimentazione.
- Realizzato in ESD DURAFLEX®, materiale che combina l’elasticità della gomma, la resistenza all’usura e la sicurezza del poliuretano semiconduttivo.
- Ventose, soffietti, attacchi e accessori modulari. Posizionare la X per specificare l'impostazione desiderata del soffietto: ‘B-dimensioni-XP’ per 1,5 soffietti (standard) e ‘BX-dimensioni-P’ per 2,5 soffietti.
- I labbri di tenuta hanno una durezza multipla per una presa ottimizzata.
- Tutte le ventose BXP ESD utilizzano attacchi conduttivi per un’efficace dissipazione dell'elettricità statica.