Codice articolo: 0101883
23 Varianti
Suction cup FC100 Nitrile-PVC 60, G1/2" female, with mesh filter
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0103297
- 0103299
- 0103731
- 0103733
- 0103734
- 0103736
- 0103737
- 0103739
- 0103740
- 0103742
- 0106835
- 0106836
- 0107304
- 0107305
- 0108798
- 0108799
- 3150213P
- 3250062P
- 0101880
- 3150094P
- 0101881
- 0101882
- 0101883
Caratteristiche
- Adatta per oggetti con superfici piane o leggermente curve, ache unte
- Grazie alla elevata frizione della mescola in gomma, le ventose possono sopportare elevate forze laterali, quali rapide accelerazioni in direzione orizzontale, anche su superfici unte
- I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sottili vengano deformati
- Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano
- Le ventose DURAFLEX® sono antialone
Automotive
- Assemblaggio componenti rifilati interni ed esterni
Imballaggio
- Formatura confezioni/cartoni, apertura e chiusura scatole/cartoni
- Alimentazione cartone continua
- Alimentazione interfalda
- Formatura, carico e scarico vaschette
- Scatole e contenitori
- Prelievo, posizionamento e confezionamento con robot
- Alimentazione e smistamento coperchi
Generale
Materiale
Nitrile-PVC (NPV)
Characteristics
Foglio lamiera asciutta , Antialone
Modello ventosa
FC
Volume
80 cm³
Peso min.
131 g
Raccordo
Opzioni attacco
Filtro a rete
Dimensioni di attacco
1/2"
Tipo di attacco
Femmina
Tipo di attacco
Filettatura Gas
Dimensione
Altezza
40 mm
Diametro esterno, posizione contratta
105 mm
Diametro esterno, min.
100 mm
Prestazione - forze di sollevamento
FC100P NPVC60
20 -kPa
152 N
112 N
60 -kPa
328 N
264 N
90 -kPa
446 N
382 N
Materiale
Nome
Nitrile-PVC (NPV)
Colore
Black
Temperatura
0 - 90 °C
Durezza
60 °Shore A
Resistenza del materiale
Alcool
Acidi concentrati
Etanolo
n/a
Idrolisi
Metanolo
n/a
Olii
Ossidazione
Petrolio
Resistenza all’usura