Codice articolo: 0103289
3 Varianti
Ventosa FC50P Poliuretano 40, G3/8" maschio - 1/8" NPSF femmina
DURAFLEX® suction cups have been developed to meet the strict demands of the automotive industry. A typical application is the feeding of sheet metal into a pre...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0103289
- 0103293
- 3150066P
Caratteristiche
- Adatta per oggetti con superfici piane o leggermente curve, ache unte
- Grazie alla elevata frizione della mescola in gomma, le ventose possono sopportare elevate forze laterali, quali rapide accelerazioni in direzione orizzontale, anche su superfici unte
- I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sottili vengano deformati
- Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano
- Le ventose DURAFLEX® sono antialone