Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Calotta FC25P Poliuretano 50 - 1
Codice articolo: 0104803
12 Varianti

Calotta FC25P Poliuretano 50

DURAFLEX® suction cups have been developed to meet the strict demands of the automotive industry. A typical application is the feeding of sheet metal into a pre...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Calotta FC25P Poliuretano 50
    0104803
  • Ventosa FC25P Poliuretano 50, M5 femmina
    0106719
  • Ventosa FC25P Poliuretano 50, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete
    0106720
  • Ventosa FC25P Poliuretano 50, G1/8" maschio con filtro a rete
    0106721
  • Suction cup FC25P Polyurethane 50, 1/8" NPT male, with mesh filter
    0107356
  • Suction cup FC25P Polyurethane 50, G1/8" male / M5 female
    9908541
  • Suction cup FC25P Polyurethane 50, 5xM5 female
    9907342
  • Suction cup FC25P Polyurethane 50, M5 female, with dual flow control valve
    9908670
  • Suction cup FC25P Polyurethane 50, G1/8" male, with dual flow control valve
    9908671
  • Suction cup FC25P Polyurethane 50, 1/8" NPT male, with dual flow control valve
    9908672
  • Suction cup FC25P Polyurethane 50, G1/8" male / M5 female, with dual flow control valve
    9908673
  • Suction cup FC25P Polyurethane 50, 5xM5 female, with dual flow control valve
    9908674

Caratteristiche

  • Adatta al sollevamento di particolari di ridotte dimensioni, con superfici piane o leggermente curve, ache unte.
  • Grazie alla elevata frizione della mescola in gomma, le ventose possono sopportare elevate forze laterali, quali rapide accelerazioni in direzione orizzontale, anche su superfici unte
  • I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sottili vengano deformati
  • Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano
  • Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta