Codice articolo: 0106836
23 Varianti
Ventosa FC100P Poliuretano 40, inserto filettato G3/8" maschio con filtro a rete
DURAFLEX® suction cups have been developed to meet the strict demands of the automotive industry. A typical application is the feeding of sheet metal into a pre...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0103297
- 0103299
- 0103731
- 0103733
- 0103734
- 0103736
- 0103737
- 0103739
- 0103740
- 0103742
- 0106835
- 0106836
- 0107304
- 0107305
- 0108798
- 0108799
- 3150213P
- 3250062P
- 0101880
- 3150094P
- 0101881
- 0101882
- 0101883
Caratteristiche
- Adatta per oggetti con superfici piane o leggermente curve, ache unte
- Grazie alla elevata frizione della mescola in gomma, le ventose possono sopportare elevate forze laterali, quali rapide accelerazioni in direzione orizzontale, anche su superfici unte
- I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sottili vengano deformati
- Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano
- Le ventose DURAFLEX® sono antialone