Codice articolo: 0107303
9 Varianti
Ventosa FC75P Poliuretano 60, inserto filettato G3/8" con filtro a rete
DURAFLEX® suction cups have been developed to meet the strict demands of the automotive industry. A typical application is the feeding of sheet metal into a pre...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0103294
- 0103296
- 0106948
- 0106959
- 0107302
- 0107303
- 0108796
- 0108797
- 3150067P
Caratteristiche
- Adatta per oggetti con superfici piane o leggermente curve, ache unte
- Grazie alla elevata frizione della mescola in gomma, le ventose possono sopportare elevate forze laterali, quali rapide accelerazioni in direzione orizzontale, anche su superfici unte
- I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sottili vengano deformati
- Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano
- Le ventose DURAFLEX® sono antialone