Codice articolo: 0118430
9 Varianti
Ventosa FCF100P Poliuretano 55/60, inserto filettato G3/8" maschio, con filtro a rete
The FCF-P design is suitable for oily surfaces, slightly domed and flat surfaces, e.g., such as those encountered when handling metal sheets in press lines. The...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0118430
- 0118432
- 0121385
- 0122285
- 0124669
- 0200690
- 0206931
- 0206938
- 0213911
Caratteristiche
- Le ventose ad elevato attrito sono state sviluppate per la manipolazione di superfici unte, come la lamiera nei processi di stampaggio
- Il design speciale della ventosa ad elevato attrito riduce la minore capacità di tenuta solitamente dovuta all'usura
- Migliore soluzione per lamiere unte con tracce d'olio > 0.1g/m2
- Le ventose ad elevato attrito sviluppano una forza perpendicolare maggiore di 2-4 volte rispetto alle ventose tradizionali
- Le "FCF" sono adatte per superfici piane o leggermente ondulate, come ad esempio le lamiere nei processi di stampaggio
- Le ventose hanno dei rinforzi interni che impediscono la deformazione degli oggetti più sottili
- Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano. Le ventose DURAFLEX® sono antialone