Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0118432
9 Varianti

Ventosa FCF100P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina

Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0118430
  • 0118432
  • 0121385
  • 0122285
  • 0124669
  • 0200690
  • 0206931
  • 0206938
  • 0213911

Caratteristiche

  • Le ventose ad elevato attrito sono state sviluppate per la manipolazione di superfici unte, come la lamiera nei processi di stampaggio
  • Il design speciale della ventosa ad elevato attrito riduce la minore capacità di tenuta solitamente dovuta all'usura
  • Migliore soluzione per lamiere unte con tracce d'olio > 0.1g/m2
  • Le ventose ad elevato attrito sviluppano una forza perpendicolare maggiore di 2-4 volte rispetto alle ventose tradizionali
  • Le "FCF" sono adatte per superfici piane o leggermente ondulate, come ad esempio le lamiere nei processi di stampaggio
  • Le ventose hanno dei rinforzi interni che impediscono la deformazione degli oggetti più sottili
  • Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano. Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)