Codice articolo: 0121432
10 Varianti
Ventosa FCF50P Poliuretano 55/60, M10x1.5 maschio
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0118985
- 0118986
- 0121432
- 0122283
- 0126368
- 0200685
- 0206606
- 0206929
- 0206936
- 0242508
Caratteristiche
- Le ventose ad elevato attrito sono state sviluppate per la manipolazione di superfici unte, come la lamiera nei processi di stampaggio
- Il design speciale della ventosa ad elevato attrito riduce la minore capacità di tenuta solitamente dovuta all'usura
- Migliore soluzione per lamiere unte con tracce d'olio > 0.1g/m2
- Le ventose ad elevato attrito sviluppano una forza perpendicolare maggiore di 2-4 volte rispetto alle ventose tradizionali
- Le "FCF" sono adatte per superfici piane o leggermente ondulate, come ad esempio le lamiere nei processi di stampaggio
- Le ventose hanno dei rinforzi interni che impediscono la deformazione degli oggetti più sottili
- Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano. Le ventose DURAFLEX® sono antialone