Codice articolo: 0202103
5 Varianti
Suction cup VL75FC
Le ventose Value Line sono indicate per applicazioni standard/base. La gamma comprende versioni piane/concave, a soffietto e soffietto lungo. Le ventose hanno u...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0202103
- 0202753
- 0202751
- 0202750
- 0202752
Caratteristiche
- Suitable for flat or slightly corrugated or curved surfaces
- Good stability and little inherent movement
- Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object
- Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel
- Volume discounts available for big packs from 30-99 pieces with an even larger discount for big packs of 100 pieces and above
- PVC-free recycable material
Imballaggio
- Formatura confezioni/cartoni, apertura e chiusura scatole/cartoni
- Formatura, carico e scarico vaschette
Generale
Materiale
TPE
Modello ventosa
FC
Raccordo
Opzioni attacco
Nessuno
Dimensioni di attacco
Nessuno
Tipo di attacco
Nessuno
Tipo di attacco
Senza attacco
Dimensione
Altezza (B)
38.3 mm
Altezza 2 (D)
18 mm
Diametri interno (C)
12 mm
Diametro esterno, min. (A)
75 mm
Prestazione - forze di sollevamento
VL75FC TPE-U
50 -kPa
113 N
N
Materiale
Nome
TPE-U
Colore
Purple
Temperatura
0 - 60 °C
Durezza
65 °Shore A
Resistenza del materiale
Alcool
n/a
Acidi concentrati
n/a
Etanolo
n/a
Idrolisi
n/a
Metanolo
n/a
Olii
n/a
Ossidazione
n/a
Petrolio
n/a
Resistenza all’usura
n/a
n/a