Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Ventosa VL40FC, G1/4"-G1/8" - 1
Codice articolo: 0202714
5 Varianti

Ventosa VL40FC, G1/4"-G1/8"

Le ventose Value Line sono indicate per applicazioni standard/base. La gamma comprende versioni piane/concave, a soffietto e soffietto lungo. Le ventose hanno u...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Ventosa VL40FC, G1/4"-G1/8"
    0202714
  • Ventosa VL40FC, G3/8"-G1/4"
    0202715
  • Ventosa VL40FC, 1/4"NPT-1/8"NPSF
    0202716
  • Ventosa VL40FC, 3/8"NPT-1/4"NPSF
    0202717
  • Ventosa VL40FC
    0202100

Caratteristiche

  • Suitable for flat or slightly corrugated or curved surfaces
  • Good stability and little inherent movement
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel
  • Volume discounts available for big packs from 30-99 pieces with an even larger discount for big packs of 100 pieces and above
  • PVC-free recycable material

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta