Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0202717
5 Varianti

Ventosa VL40FC, 3/8"NPT-1/4"NPSF

Le ventose Value Line sono indicate per applicazioni standard/base. La gamma comprende versioni piane/concave, a soffietto e soffietto lungo. Le ventose hanno u...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0202714
  • 0202715
  • 0202716
  • 0202717
  • 0202100

Caratteristiche

  • Suitable for flat or slightly corrugated or curved surfaces
  • Good stability and little inherent movement
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel
  • Volume discounts available for big packs from 30-99 pieces with an even larger discount for big packs of 100 pieces and above
  • PVC-free recycable material

Raccomandazioni

Prodotti correlati

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta