Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Suction cup FCF25P Polyurethane 55/60, 3/8" NPT female - 1
Codice articolo: 0206916
6 Varianti

Suction cup FCF25P Polyurethane 55/60, 3/8" NPT female

The FCF-P design is suitable for oily surfaces, slightly domed and flat surfaces, e.g., such as those encountered when handling metal sheets in press lines. The...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Suction cup FCF25P Polyurethane 55/60, 3/8" NPT female
    0206916
  • Suction cup FCF25P Polyurethane 55/60, G1/4" female
    0206919
  • Ventosa FCF25P Poliuretano 55/60, G3/8" maschio, 1/8" NPSF femmina
    0201827
  • Suction cup FCF25P Polyurethane 55/60, G3/8" female plastic
    0206895
  • Suction cup FCF25P Polyurethane 55/60, G3/8" female
    0206909
  • Suction cup FCF25P Polyurethane 55/60, T-slot
    0206926

Caratteristiche

  • Le ventose ad elevato attrito sono state sviluppate per la manipolazione di superfici unte, come la lamiera nei processi di stampaggio
  • Il design speciale della ventosa ad elevato attrito riduce la minore capacità di tenuta solitamente dovuta all'usura
  • Migliore soluzione per lamiere unte con tracce d'olio > 0.1g/m2
  • Le ventose ad elevato attrito sviluppano una forza perpendicolare maggiore di 2-4 volte rispetto alle ventose tradizionali
  • Le "FCF" sono adatte per superfici piane o leggermente ondulate, come ad esempio le lamiere nei processi di stampaggio
  • Le ventose hanno dei rinforzi interni che impediscono la deformazione degli oggetti più sottili
  • Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano. Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta