Codice articolo: 0206930
9 Varianti
Suction cup FCF75P Polyurethane 55/60, T-slot, with mesh filter
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0118423
- 0118429
- 0121433
- 0122284
- 0124718
- 0200687
- 0206930
- 0206937
- 0213910
Caratteristiche
- Le ventose ad elevato attrito sono state sviluppate per la manipolazione di superfici unte, come la lamiera nei processi di stampaggio
- Il design speciale della ventosa ad elevato attrito riduce la minore capacità di tenuta solitamente dovuta all'usura
- Migliore soluzione per lamiere unte con tracce d'olio > 0.1g/m2
- Le ventose ad elevato attrito sviluppano una forza perpendicolare maggiore di 2-4 volte rispetto alle ventose tradizionali
- Le "FCF" sono adatte per superfici piane o leggermente ondulate, come ad esempio le lamiere nei processi di stampaggio
- Le ventose hanno dei rinforzi interni che impediscono la deformazione degli oggetti più sottili
- Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano. Le ventose DURAFLEX® sono antialone