Codice articolo: 0101115
32 Varianti
Calotta BL20-2 Cloroprene
The same applications as for short bellows but can cope with greater differences in levels due to the longer lifting movement. Not suitable for use with deep va...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0101115
- 0101116
- 0101193
- 0101194
- 0101195
- 0101196
- 0101197
- 0101198
- 0101200
- 0101202
- 0101204
- 0101205
- 0101206
- 0101207
- 0101208
- 0101209
- 0101210
- 0101211
- 0109844
- 0110339
- 0201132
- 9914276
- 9914277
- 9914278
- 9914279
- 9914280
- 9914281
- 9914282
- 9914283
- 9914284
- 9914556
- 9914557
Caratteristiche
- Consentono di compensare differenze di altezza
- Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili
- Poco adatte a manipolare oggetti con forza di sollevamento parallela alla superficie