Codice articolo: 0107093
7 Varianti
Calotta BX110P Poliuretano 30/60
Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0107093
- 0108164
- 0108340
- 0108273
- 0108341
- 0108403
- 0108404
Caratteristiche
- Adatta per oggetti porosi o con superficie irregolare (come, ad esempio, il cartone).
- Nella versione bicolore il labbro ed il soffietto hanno differenti durezze. Questo rende la ventosa allo stesso tempo robusta e flessibile
- Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano
- Le ventose DURAFLEX® sono antialone