Codice articolo: 0107391
31 Varianti
Ventosa BX52P Poliuretano 60 con filtro interno, 1/4" NPT maschio, con filtro a rete
Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0104529
- 0104727
- 0104729
- 0106019
- 0106044
- 0106045
- 0106046
- 0106047
- 0106739
- 0106740
- 0106741
- 0106742
- 0107381
- 0107382
- 0107383
- 0107385
- 0107386
- 0107387
- 0107388
- 0107389
- 0107390
- 0107391
- 0107515
- 0107516
- 0108039
- 9908593
- 9908594
- 9908595
- 9908596
- 9912153
- 9912154
Caratteristiche
- Adatta per oggetti porosi o con superficie irregolare (come, ad esempio, il cartone).
- Nella versione bicolore il labbro ed il soffietto hanno differenti durezze. Questo rende la ventosa allo stesso tempo robusta e flessibile
- Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano
- Le ventose DURAFLEX® sono antialone