Codice articolo: 0107563
28 Varianti
Ventosa BX35P Poliuretano 30/60 con filtro interno, 1/4" NPT maschio con filtro a rete
Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0106292
- 0106604
- 0106605
- 0106619
- 0107376
- 0107377
- 0107378
- 0107379
- 0107380
- 0107477
- 0107561
- 0107562
- 0107563
- 0107567
- 0114449
- 9906975
- 9909187
- 9909190
- 9909191
- 9909193
- 9909194
- 9912151
- 9912152
- 9907493
- 9907509
- 9909189
- 9906223
- 9909192
Caratteristiche
- Adatta per oggetti porosi o con superficie irregolare (come, ad esempio, il cartone).
- Nella versione bicolore il labbro ed il soffietto hanno differenti durezze. Questo rende la ventosa allo stesso tempo robusta e flessibile
- Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano
- Le ventose DURAFLEX® sono antialone