Codice articolo: 0110342
21 Varianti
Ventosa BL50-2 Silicone, 1/8" NPSF femmina, PA
The same applications as for short bellows but can cope with greater differences in levels due to the longer lifting movement. Not suitable for use with deep va...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0101121
- 0101122
- 0101695
- 0101696
- 0101697
- 0101698
- 0101700
- 0101701
- 0101702
- 0101703
- 0101705
- 0101708
- 0101709
- 0101710
- 0101711
- 0101712
- 0101714
- 0101715
- 0101717
- 0110342
- 0110958
Caratteristiche
- Consentono di compensare differenze di altezza
- Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili
- Poco adatte a manipolare oggetti con forza di sollevamento parallela alla superficie