Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Calotta BL30-3P Poliuretano 30/70 - 1
Codice articolo: 0110545
3 Varianti

Calotta BL30-3P Poliuretano 30/70

This suction cup is specially designed for plastic bag handling. The unique suction cup fitting allows the high initial flow needed for a secure grip. The dual-...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Calotta BL30-3P Poliuretano 30/70
    0110545
  • Ventosa BL30-3P Poliuretano 30/70, 3/8" NPT maschio
    0113744
  • Ventosa BL30-3P Poliuretano 30/70, G3/8" maschio
    0113743

Caratteristiche

  • Attacco con passaggio maggiorato, assicura un valore di portata idoneo all'applicazione
  • Consente di compensare differenze di altezza e di lavorare con superfici irregolari o porose
  • La doppia durezza rende la ventosa allo stesso tempo robusta e flessibile
  • Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano
  • Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta