Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0113744
3 Varianti

Ventosa BL30-3P Poliuretano 30/70, 3/8" NPT maschio

This suction cup is specially designed for plastic bag handling. The unique suction cup fitting allows the high initial flow needed for a secure grip. The dual-...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0110545
  • 0113744
  • 0113743

Caratteristiche

  • Attacco con passaggio maggiorato, assicura un valore di portata idoneo all'applicazione
  • Consente di compensare differenze di altezza e di lavorare con superfici irregolari o porose
  • La doppia durezza rende la ventosa allo stesso tempo robusta e flessibile
  • Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano
  • Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta