Codice articolo: 0113745
3 Varianti
Ventosa BL50-3P Poliuretano 30/70, G1/2" maschio
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0112641
- 0113745
- 0113746
Caratteristiche
- Attacco con passaggio maggiorato, assicura un valore di portata idoneo all'applicazione
- Consente di compensare differenze di altezza e di lavorare con superfici irregolari o porose
- La doppia durezza rende la ventosa allo stesso tempo robusta e flessibile
- Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano
- Le ventose DURAFLEX® sono antialone