Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0116971
3 Varianti

Calotta BL30-4 Silicone

Optimized for bags with fragile contents and food. Can also be used for the same applications as for short bellows but can cope with greater differences in leve...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0116971
  • 0118369
  • 0118371

Caratteristiche

  • Soffietto lungo e flessibile
  • Labbro lungo e sottile
  • Attacco con passaggio maggiorato
  • Superficie di presa pari al diametro del labbro
  • Ampio range di temperatura di lavoro ( da -40°C a +200°C)

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta