Codice articolo: 0116996
3 Varianti
Ventosa BL40-4 Silicone, 3/8" NPT maschio
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0114848
- 0116993
- 0116996
Caratteristiche
- Soffietto lungo e flessibile
- Labbro lungo e sottile
- Attacco con passaggio maggiorato
- Superficie di presa pari al diametro del labbro
- Ampio range di temperatura di lavoro ( da -40°C a +200°C)