Codice articolo: 0117611
3 Varianti
Ventosa BL40-5 Silicone
Optimized for handling bags with liquid, viscous contents and frozen food. Can also be used for the same applications as for short bellows but can cope with gre...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0117611
- 0120576
- 0120577
Caratteristiche
- Attacco ad alta portata, soffietto rinforzato e labbro lungo e sottile
- Adatta per manipolazione di sacchetti difficili da sollevare, come sacchetti contenenti liquidi, prodotti surgelati anche pesanti
- Ampio range di temperatura di lavoro ( da -40°C a +200°C)
- Consente di compensare differenze di altezza