Codice articolo: 0118329
4 Varianti
Calotta BX10P Poliuretano 30/60
Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0118329
- 0122869
- 0122966
- 0122967
Caratteristiche
- Adatte per compensare differenti altezze e per superfici porose come il cartoncino
- Il corpo della ventosa e il labbro sono in due durezze diverse identificate dal colore, e rendono la ventosa rigida e stabile ma contemporaneamente morbida e flessibile
- Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuratano
- Le ventose DURAFLEX® sono antialone